Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9661150
- Termékleírás
- Négyszög keresztmetszetű gyűjtősínek szekrénytől szekrényig történő összekapcsolásához PE/PEN kombi szögidommal.
- Anyag
- E-Cu
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- E-Cu gyűjtősínek integrált furatokkal
- Méret
- Hossz: 88 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Szélesség: 80
Magasság: 10 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2,6 kg
- Bruttó tömeg
- 3,08 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,52
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177494701
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Termékleírás
- SV PE/PEN-ÖSSZEKÖTŐIDOM 4DB/CS
- Dokumentációk
- Safety instructions