E-Cu sorolófül

Cikkszám: SV 9661350

A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz lehetővé.

Cikkszám:
SV 9661350
Termékleírás
Négyszög keresztmetszetű gyűjtősínek szekrénytől szekrényig történő összekapcsolásához PE/PEN kombi szögidommal.
Anyag
E-Cu
Megfelelő gyűjtősínekhez
E-Cu gyűjtősínek integrált furatokkal
Méret
Hossz: 95 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Szélesség: 30
Magasság: 10 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,88 kg
Bruttó tömeg
0,97 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,255
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177546691
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
SV PE-PEN SOROLÓ, 30x10 MM
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions