A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz lehetővé.
- Cikkszám:
- SV 9661355
- Termékleírás
- Négyszög keresztmetszetű gyűjtősínek szekrénytől szekrényig történő összekapcsolásához PE/PEN kombi szögidommal.
- Anyag
- E-Cu
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- E-Cu gyűjtősínek integrált furatokkal
- Méret
- Hossz: 95 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Szélesség: 30
Magasság: 5 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,512 kg
- Bruttó tömeg
- 0,518 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,128
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177546707
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Termékleírás
- SV PE/N SOROLÓ ELEM
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions