A DIN EN 13 601 szerint. Integrált furatokkal.
- Cikkszám:
- SV 9686532
- Termékleírás
- Integrált furatokkal.
- Anyag
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Méret
- Hossz: 1.100 mm
- Használható
- Szélesség: = 1.200 mm
- Keresztmetszet
- 30 mm x 10 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 5,86 kg
- Bruttó tömeg
- 5,94 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 2,93
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177934917
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
- PE/PEN sínrendszer 30x10 mm, Megfelelő a szélességhez, 1200 mm
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)