- Cikkszám:
- SV 9686540
- Termékleírás
- Integrált furatokkal.
- Anyag
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Méret
- Hossz: 900 mm
- Használható
- Szélesség: = 1.000 mm
- Keresztmetszet
- 40 mm x 10 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 6,4 kg
- Bruttó tömeg
- 6,44 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 3,2
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177934900
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
- PE/PEN sínrendszer 40x10 mm, Megfelelő a szélességhez, 1000 mm