E-Cu PE/PEN gyűjtősín VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9686542

A DIN EN 13 601 szerint. Integrált furatokkal.

Cikkszám:
SV 9686542
Termékleírás
Integrált furatokkal.
Anyag
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Méret
Hossz: 1.100 mm
Használható
Szélesség: = 1.200 mm
Keresztmetszet
40 mm x 10 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
7,84 kg
Bruttó tömeg
7,9 kg
Réz tartalom (kg/db)
3,92
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177934832
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Termékleírás
PE/PEN sínrendszer 40x10 mm, Megfelelő a szélességhez, 1200 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
Protective conductor brochure
Safety instructions