- Cikkszám:
- SV 9686584
- Termékleírás
- Integrált furatokkal.
- Anyag
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Méret
- Hossz: 300 mm
- Használható
- Szélesség: = 400 mm
- Keresztmetszet
- 80 mm x 10 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 4,26 kg
- Bruttó tömeg
- 4,3 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 2,15
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177934771
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
- PE/PEN sínrendszer 80x10 mm, Megfelelő a szélességhez, 400 mm
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat UK