PE/PEN tartó szögidom VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9686350

A 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 és 80 x 10 mm méretű PE/PEN gyűjtősín rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9686350
Termékleírás
A PE/PEN gyűjtősín szekrényprofilra történő rögzítéséhez.
Anyag
Acéllemez, 3,0 mm
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,412 kg
Bruttó tömeg
0,536 kg
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177935976
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
PE/PEN tartó szögidom, Szélesség: 30 x 5 / 50 x 10 / 40 x 10 / 80 x 10 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
Protective conductor brochure