Meglevő ajtók átcseréléséhez. A felület kb. 85%-a perforált.
- Cikkszám:
- DK 5301453
- Termékleírás
- Meglevő ajtók kicseréléséhez. A perforált lemezes részen a szabad terület kb. 85%.
- Anyag
- Keret: Extrudált alumíniumprofil
Szellőzőrács: acéllemez
Függőleges profil: eloxált alumínium
Vízszintes profil: festett alumínium - Szín
- VX komfortfogantyú, zsanérok, vízszintes profil, szellőzőrács: RAL 9005
Függőleges profil: ezüst színű - Egységcsomag
- Ajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár
3 db felszerelt 180°-os zsanér
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- 180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges
- Megjegyzés
- Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 240°
- Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 105°
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,6 kg
- Bruttó tömeg
- 10,6 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 40,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177955073
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- VX IT Szellőzős ajtó, aluminium/acél, 800x2200 mm, RAL 9005
- Dokumentációk
- Info sheet