Meglevő ajtók kicseréléséhez. Az egyes ajtók kis fordulási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrénysorok között.
- Cikkszám:
- DK 5301612
- Termékleírás
- Meglevő ajtók átcseréléséhez. A különálló ajtók kis nyílási sugara révén az egyes szekrénysorok közötti távolság csökkenthető.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
VX komfortfogantyú, zsanérok: RAL 9005 - Egységcsomag
- Ajtó, függőlegesen osztott, komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár, jobbos
3 db 180°-os zsanér, ajtófelenként szerelt
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- 180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges
- Megjegyzés
- Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 240°
- Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 160°
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 12 kg
- Bruttó tömeg
- 15,25 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177955134
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- VX IT Függőlegesen osztott, zárt acéllemez ajtó, 800x2000mm, RAL7035
- Dokumentációk
- Info sheet