Meglevő ajtók átcseréléséhez. A felület kb. 85%-a perforált.
- Cikkszám:
- DK 5301561
- Termékleírás
- Meglevő ajtók átcseréléséhez. A felület kb. 85%-a perforált.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- Ajtó: RAL 7035
VX Komfortfogantyú: RAL 9005 - Egységcsomag
- Ajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár
3 db 130°-os zsanér, belülre szerelt
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- 180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges
- Megjegyzés
- Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 165°
- Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 110°
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 12,2 kg
- Bruttó tömeg
- 13,2 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 50,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177955103
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- VX IT Szellőzős acéllemez ajtó 600x2000 mm, RAL 7035
- Dokumentációk
- Info sheet