Meglevő ajtók átcseréléséhez.
- Cikkszám:
- VX 5301423
- Termékleírás
- Meglevő ajtók kicseréléséhez.
- Anyag
- Keret: Extrudált alumíniumprofil
Függőleges profil: eloxált alumínium
Vízszintes profil: festett alumínium
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm - Szín
- VX komfortfogantyú, zsanérok, vízszintes profil: RAL 9005
Függőleges profil: ezüst színű - Egységcsomag
- Ajtó VX komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral
3 db felszerelt 180°-os zsanér
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- 180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges
- Megjegyzés
- Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 240°
- Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 105°
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 16,142 kg
- Bruttó tömeg
- 17,2 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 65,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177955028
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- VX IT Üvegatjó, aluminium, 800x2000mm, RAL9005
- Dokumentációk
- Info sheet