A hozzáférés elleni védelem biztosítására. A kezelői és a technikai szint elválasztása.
- Cikkszám:
- SZ 1381660
- Anyag
- Ajtó: acéllemez
- Felület
- Ajtó: porszórt, struktúrlakk
- Szín
- Ajtó: RAL 7035
- Egységcsomag
- Ajtó
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Beépítési lehetőségek
- Acéllemez AX-be és nemesacél AX-be történő beépítéshez csak belső kiépítésre szolgáló AX sínnel együtt
- Megjegyzés
- Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es "A" kivitelű zárbetétre
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- Acéllemez AX
- Megfelelő a szélességhez
- = 600 mm
- Megfelelő a magassághoz
- = 600 mm
- Ajtó anyagvastagság
- 1 mm
- Ajtó nyílásszög
- 100°
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,8 kg
- Bruttó tömeg
- 4,18 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177971134
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- SZ Belső ajtó kompakt AX kapcsolószekrényekhez acéllemez, SzéxMa: 600x600 mm
- Dokumentációk
- Leírás