OCP ajtókészlet OCP ORV3 rackhez

Cikkszám: IT 7100510

A megnövelt hozzáférés elleni védelemhez, nyomógombos komfort fogantyúval és biztonsági zárbetéttel.

Cikkszám:
IT 7100510
Előnyei
Megerősített hozzáférés elleni védelem
Optimális szervizhozzáférés az aszimmetrikusan osztott hátsó ajtón át
Anyag
Acéllemez
Felület
mártóalapozott és porszórt
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Elülső ajtó, egyrészes, szellőzős
Aszimmetrikusan osztott hátsó ajtó, szellőzős
Első és hátsó ajtó komfortfogantyúkkal és nyomógombos zárral
12 db zsanér
Méret
Szélesség: 596 mm
Magasság: 2.236 mm
Mélység: 35 mm
Csomagolási egység
2 db
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177998612
ETIM 9
EC000747
Termékleírás
OCP ajtókészlet, benne egyrészes elülső ajtó és kétrészes hátsó ajtó, RAL 9005, ORV3 OCP rackhez, 44 U
Dokumentációk
Leírás