- Cikkszám:
- TS 8610600
- Termékleírás
- Acéllemez ajtó vagy hátfal helyett.
- Anyag
- Keret: Extrudált alumíniumprofil
Sarokelemek: Cink présöntvény
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
Ablak (belső rányomott maszk): RAL 7015
- Egységcsomag
- Ablakos ajtókeret biztonsági üveggel
Rúdzár kéttollú betéttel
180°-os zsanérok (4 darab)
Látható felület: Szé – 140 mm, Ma – 160 mm
- Látható felület
- Ablak szélessége: 460 mm
Ablak magassága: 1.840 mm
- Ablak magassága
- 1 840 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Házípus: DK-TS
TS 8
SE
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 2.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 14,51 kg
- Bruttó tömeg
- 15 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177211803
- ECLASS 8.0
- 27182204