Üvegajtó TS 8-hoz

Cikkszám: TS 8610800

Átlátszó ajtó TS 8-hoz, acéllemez ajtó vagy hátfal helyett.

Cikkszám:
TS 8610800
Termékleírás
Acéllemez ajtó vagy hátfal helyett.
Anyag
Keret: Extrudált alumíniumprofil
Sarokelemek: Cink présöntvény
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület
Porszórt
Szín
RAL 7035
Ablak (belső rányomott maszk): RAL 7015
Egységcsomag
Ablakos ajtókeret biztonsági üveggel
Rúdzár kéttollú betéttel
180°-os zsanérok (4 darab)
Látható felület: Szé – 140 mm, Ma – 160 mm
Látható felület
Ablak szélessége: 640 mm
Ablak magassága: 1.840 mm
Ablak magassága
1 840 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Használható
Házípus: DK-TS
TS 8
SE
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
33,25 kg
Bruttó tömeg
35 kg
Vámtarifaszám
76101000
EAN
4028177211834
ECLASS 8.0
27182204
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technical Data sheet