Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
- Cikkszám:
- DK 7824205
- Termékleírás
- Meglevő ajtók kicseréléséhez. 180°-os zsanérokkal, elforduló fogantyúval és 3524 E biztonsági zárral, mely lecserélhető komfortfogantyúra.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Házípus: DK-TS
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 27,075 kg
- Bruttó tömeg
- 28,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177237643
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- DK-TS ÜVEGAJTÓ SZELLŐZŐVEL, 800x2000 MM