A termék kifutásának ideje:: 2021. okt. 31.
- Cikkszám:
- DK 7824207
- Termékleírás
- Meglevő ajtók kicseréléséhez. 180°-os zsanérokkal, elforduló fogantyúval és 3524 E biztonsági zárral, mely lecserélhető komfortfogantyúra.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Házípus: DK-TS
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 34,485 kg
- Bruttó tömeg
- 36,3 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177233683
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- DK-TS OLDALFAL, BEAKASZTHATÓ, 2000x600 MM