Acéllemez ajtó DK-TS-hez

Cikkszám: DK 7824225

Meglevő ajtók kicseréléséhez. 180°-os zsanérokkal és 3524 E számú biztonsági zárral rendelkező elforduló fogantyúval.

Cikkszám:
DK 7824225
Termékleírás
Meglevő ajtók kicseréléséhez. 180°-os zsanérokkal, elforduló fogantyúval és 3524 E biztonsági zárral, mely lecserélhető komfortfogantyúra.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Használható
Házípus: DK-TS
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
29,45 kg
Bruttó tömeg
31 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177246492
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Termékleírás
DK SZELLŐZŐS ÜVEGAJTÓ, 800x2200MM