Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
- Cikkszám:
- DK 7824183
- Termékleírás
- 180°-os zsanérokkal, elforduló fogantyúval és 3524 E biztonsági zárral, mely lecserélhető komfort fogantyúra. A hálózati szekrények optimális légáramlásához nagyobb mennyiségű aktív komponensek esetén. Perforált felület > 78% légbeeresztő nyílással.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: DK-TS
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 17,005 kg
- Bruttó tömeg
- 17,9 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177237711
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- DK-TS OLDALFAL, BEAKASZTHATÓ, 1200x800MM