- Cikkszám:
- DK 7824203
- Termékleírás
- 180°-os zsanérokkal, elforduló fogantyúval és 3524 E biztonsági zárral, mely lecserélhető komfort fogantyúra. A hálózati szekrények optimális légáramlásához nagyobb mennyiségű aktív komponensek esetén. Perforált felület > 78% légbeeresztő nyílással.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: DK-TS
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 14,3 kg
- Bruttó tömeg
- 15,3 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177237636
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
-
DK-TS ÜVEGAJTÓ SZELLŐZŐVEL, 800x2000 MM