Szellőzős acéllemez ajtó DK-TS-hez

Cikkszám: DK 7824204

Meglevő ajtók kicseréléséhez. 180°-os zsanérokkal és 3524 E számú biztonsági zárral rendelkező elforduló fogantyúval.

Cikkszám:
DK 7824204
Termékleírás
180°-os zsanérokkal, elforduló fogantyúval és 3524 E biztonsági zárral, mely lecserélhető komfort fogantyúra. A hálózati szekrények optimális légáramlásához nagyobb mennyiségű aktív komponensek esetén. Perforált felület > 78% légbeeresztő nyílással.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Házípus: DK-TS
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
17,4 kg
Bruttó tömeg
18,4 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177237100
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Termékleírás
DK-TS ÜVEGAJTÓ SZELLŐZŐVEL, 800x2000 MM