Meglevő ajtók kicseréléséhez. 180°-os zsanérokkal és 3524 E számú biztonsági zárral rendelkező elforduló fogantyúval.
- Cikkszám:
- DK 7824201
- Termékleírás
- Mindkét oldalán perforált felület, melynek több mint 78%-a légbeeresztő nyílás az optimális légáram érdekében.
- Anyag
- Ajtó: acéllemez
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm - Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szellőzős üvegajtó
Komfortfogantyú profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral
180°-os zsanérok (4 darab)
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- Acélajtós TS szekrénysorokhoz csak a 824.520 180°-os pánt használható.
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
SE
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 19,38 kg
- Bruttó tömeg
- 20,4 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177236134
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- DK-TS ÜVEGAJTÓ, SZELLŐZŐS,600X2000 MM