Meglevő ajtók kicseréléséhez. Az egyes ajtók kis fordulási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrénysorok között.
- Cikkszám:
- DK 7824380
- Termékleírás
- 130°-os zsanérok, rudas zár komfortfogantyúval és profilfélhengeres zárbetéttel, 3524 E biztonsági zárral. Az egyes ajtók kis fordulási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrénysorok között. A szellőzős változatok nagy felületen elhelyezkedő ajtóperforációi fokozzák az elemek klimatizálásának hatékonyságát. Perforált felületek > 78%-ban légbeáramló nyílásokkal.
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Használható
- Házípus: DK-TS
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 26,32 kg
- Bruttó tömeg
- 28 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177302785
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- DK-TS, FÜGG. OSZTOTT AJTÓ, 800x2000 MM