Függőlegesen osztott szellőzős acéllemez ajtó DK-TS-hez

Cikkszám: DK 7824382

Meglevő ajtók kicseréléséhez. Az egyes ajtók kis fordulási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrénysorok között.

Cikkszám:
DK 7824382
Termékleírás
130°-os zsanérok, rudas zár komfortfogantyúval és profilfélhengeres zárbetéttel, 3524 E biztonsági zárral. Az egyes ajtók kis fordulási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrénysorok között. A szellőzős változatok nagy felületen elhelyezkedő ajtóperforációi fokozzák az elemek klimatizálásának hatékonyságát. Perforált felületek > 78%-ban légbeáramló nyílásokkal.
Anyag
Acéllemez
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 20
Használható
Házípus: DK-TS
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.200 mm
Csomagolási egység
1 db
ECLASS 8.0
27182204
Termékleírás
DK FÜGGŐLEGES OSZTOTT AJTÓ, 800x2200 MM