- Cikkszám:
- DK 7824280
- Termékleírás
- Besüllyesztett üveggel, 4 pontos rudazatos zárral és komfort fogantyúval profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárszerkezettel. Az osztott kivitel a szekrények optimális elhelyezését teszi lehetővé a lehető legjobb hozzáférés mellett az egyes szekrénysorok közötti kis távolságok miatt. Maximális ajtónyitási szög a beépített 180°-os zsanérok révén.
- Anyag
- Keret: acéllemez
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- 2200 mm magas, a 45 U lengőkerettel nem kombinálható.
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Házípus: TS 8
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 34 kg
- Bruttó tömeg
- 35,4 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177570924
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
-
DK-TS FÜGGŐLEGESEN OSZTOTT ÜVEGAJTÓ