Acéllemez üvegajtó, függőlegesen osztott TS 8-hoz

Cikkszám: DK 7824282

Meglevő ajtók kicseréléséhez. Az egyes ajtók kis fordulási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrénysorok között.

Cikkszám:
DK 7824282
Termékleírás
Besüllyesztett üveggel, 4 pontos rudazatos zárral és komfort fogantyúval profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárszerkezettel. Az osztott kivitel a szekrények optimális elhelyezését teszi lehetővé a lehető legjobb hozzáférés mellett az egyes szekrénysorok közötti kis távolságok miatt. Maximális ajtónyitási szög a beépített 180°-os zsanérok révén.
Anyag
Keret: acéllemez
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület
Porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
2200 mm magas, a 45 U lengőkerettel nem kombinálható.
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Használható
Házípus: TS 8
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
37,6 kg
Bruttó tömeg
37,6 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177570931
ECLASS 8.0
27182204