Függőlegesen osztott teljes üvegajtó DK-TS-hez

Cikkszám: DK 7824490

Meglevő ajtók kicseréléséhez. Az egyes ajtók kis fordulási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrénysorok között.

Cikkszám:
DK 7824490
Termékleírás
180°-os zsanérral, rudazatos zár komfort fogantyúval és 3524 E biztonsági zárszerkezettel. Az egyes ajtók kis nyitási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrénysorok között.
Anyag
Keretelemek: alumínium
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 5 mm
Szín
Keret: RAL 7035
Ablakok: színárnyalatos
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
Lengőkerettel együtt nem használható
Használható
Házípus: DK-TS
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
24,951 kg
Bruttó tömeg
26,264 kg
Vámtarifaszám
76169990
EAN
4028177442467
ECLASS 8.0
27182204
Termékleírás
DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E