Ha pl. a menekülő utak biztosítása érdekében egy 800 mm széles ajtó helyett két 400 mm széles ajtót kell beépíteni.
- Cikkszám:
- TS 8801450
- Termékleírás
- Ha pl. a menekülő utak biztosítása érdekében egy 800 mm széles ajtó helyett két 400 mm széles ajtó beépítésére kerül sor.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Mártóalapozott, kívül porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 ajtó ajtókerettel
Zsanérok
Zárrészek - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
VX SE
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 33,8 kg
- Bruttó tömeg
- 40 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177325630
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- TS záras és oldalajtó, TS, TS IT, SE-hez, SZMA: 800x2000 mm
- Dokumentációk
- Info sheet