Védőkonzolok VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

Cikkszám: TS 8801.010

Megakadályozhatja a nyitott szekrényállványba való zuhanást. 1200 mm széles szekrényekhez, rövidíthető ill. felosztható más méretekhez.

Cikkszám:
TS 8801.010
Termékleírás
Az ajtó alternatívája, pl. lezárt kapcsolóterekben. Megakadályozhatja a nyitott szekrényvázba történő zuhanást. Karbantartási munkálatoknál egyszerűen kivehető.
Anyag
Fa, festett
Szín
RAL 3000
Hossz
1 090 mm
Megjegyzés
Más méretekhez rövidíthető (szekrényszélesség - 110 mm)
Használható
Házípus: VX
TS
VX SE
Szélesség: ≤ 1.200 mm
Megfelelő a következő háztípusokhoz
VX
TS
VX SE
Használható
Házípus: VX: ≤ 1.200 mm
Házípus: TS
Házípus: VX SE
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,084 kg
Bruttó tömeg
1,284 kg
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177516984
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS VÉDŐKONZOL, MAX. 1200 MM