Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2016. okt. 30.
- Cikkszám:
- DK 7816362
- Termékleírás
- 130°-os zsanérral, rudazatos zár komfort fogantyúval és profilfélhengeres zárbetéttel, 3524 E biztonsági zárszerkezettel. Az egyes ajtók kis nyitási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrénysorok között.
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Csöves ajtókeret nélkül. Csöves ajtókeret külön rendelésre.
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Házípus: DK-TS
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 28,69 kg
- Bruttó tömeg
- 30,2 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177330504
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- DK-TS ACÉLLEMEZ AJTÓ, =600x2200MM