Meglevő ajtók kicseréléséhez. Az egyes ajtók kis fordulási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrénysorok között.
- Cikkszám:
- DK 7816380
- Termékleírás
- 130°-os zsanérral, rudazatos zár komfort fogantyúval és profilfélhengeres zárbetéttel, 3524 E biztonsági zárszerkezettel. Az egyes ajtók kis nyitási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrénysorok között.
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Csöves ajtókeret nélkül. Csöves ajtókeret külön rendelésre.
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Házípus: DK-TS
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 32,68 kg
- Bruttó tömeg
- 34,4 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177330351
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- DK-TS, FÜGGŐLEGES OSZTOTT AJTÓ, 800x2000MM