Acéllemez ajtó vagy hátfal helyett.
- Cikkszám:
- TS 8610685
- Termékleírás
- Acéllemez ajtó vagy hátfal helyett.
- Anyag
- Keret: Extrudált alumíniumprofil
Sarokelemek: Cink présöntvény
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm - Felület
- Porszórt
- Szín
- Keret: RAL 7035
Sarokelemek: RAL 7035
Ablak (belső rányomott maszk): RAL 9005 - Egységcsomag
- Ablakos ajtókeret biztonsági üveggel
Rúdzár kéttollú betéttel
180°-os zsanérok (4 darab) - Látható felület
- Ablak szélessége: 460 mm
Ablak magassága: 1.640 mm - Ablak magassága
- 1 640 mm
- Szerelési utasítás
- Hátfal helyére történő szerelés esetén a záróelemekre van szükség
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
VX SE
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 1.800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 12,9 kg
- Bruttó tömeg
- 13,4 kg
- Vámtarifaszám
- 76101000
- EAN
- 4028177693821
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- TS Üveg ajtó, TS, TS IT, SE, WH: 600x1800 mm
- Dokumentációk
- Leírás