Acéllemez ajtó vagy hátfal helyett.
- Cikkszám:
- VX 8618020
- Termékleírás
- Acéllemez ajtó vagy hátfal helyett.
- Anyag
- Keret: Extrudált alumíniumprofil
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm - Felület
- Porszórt
- Szín
- Keret: RAL 7035
Ablak (belső rányomott maszk): RAL 9005 - Egységcsomag
- Üvegajtó
Rúdzár kéttollú betéttel
180°-os zsanérok (4 darab) - IK-kód
- IK08
- Megjegyzés
- Hátfal helyére történő szerelés esetén a 8618.110 kerethez való záróelemekre van szükség
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Házípus: VX
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 13,5 kg
- Bruttó tömeg
- 14,2 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177921054
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- VX üvegajtó, 600x2000mm
- Dokumentációk
- Leírás