Ha pl. a menekülő utak biztosítása érdekében egy 800 mm széles ajtó helyett két 400 mm széles ajtó beépítésére kerül sor. Felszerelhető egy 800 mm széles hátfal helyett is.
- Cikkszám:
- VX 8618120
- Termékleírás
- Ha pl. a menekülő utak biztosítása érdekében egy 800 mm széles ajtó helyett két 400 mm széles ajtó beépítésére kerül sor. Felszerelhető egy 800 mm széles hátfal helyett is.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Mártóalapozott, kívül porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 ajtó ajtókerettel
130°-os zsanér
Zárrészek - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Házípus: VX
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 37,32 kg
- Bruttó tömeg
- 38 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177921375
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
- VX Fő- és mellékajtó, 800x2000mm
- Dokumentációk
- Info sheet