Porvédő tető

Cikkszám: SZ 2426.500

Az ajtó felső peremén, valamint a ház és az ajtó/fedél közötti részen lerakódó szennyeződések elleni védelem érdekében.

Cikkszám:
SZ 2426.500
Termékleírás
Az ajtó felső peremén, valamint a ház és az ajtó/fedél közötti részen lerakódó szennyeződések elleni védelem érdekében. A porvédő lécet a ház szélességének megfelelő hosszra kell vágni. Készítsen megfelelő furatot a házba, majd rögzítse a lécet a ragasztószalag és a csavarok segítségével.
Anyag
Műanyag, UV-álló
Szín
RAL 7024 szerű
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Hossz: 1.200 mm
Használható
Házípus: AX
KX
AE
KL
EB
BG
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,6 kg
Bruttó tömeg
0,7 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177319318
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
SZ PORVÉDŐ LÉC, AE/CM/EB/KL/BG, 1200 MM, RAL7035
Dokumentációk
Info sheet