Porvédő tető VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

Cikkszám: SZ 2424.100

Az ajtó és a felső vízszintes szekrényprofil közötti részen lerakódó por elleni védelem érdekében. A porvédő léc lehetőséget biztosít feliratok vagy céglogók elhelyezéséhez.

Cikkszám:
SZ 2424.100
Termékleírás
Az ajtó felső peremén, valamint a ház és a felső vízszintes szekrényprofil közötti részen lerakódó por elleni védelem érdekében. A porvédő léc kiváló lehetőséget biztosít feliratok vagy logók elhelyezéséhez.
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Átlátszó védőfóliával a szövegcsíkhoz (magasság 29,5 mm).
Megjegyzés
Egymás mellé sorolt felső takarással együtt is használható
Méret
Hossz: 600 mm
Használható
Házípus: VX
TS
VX SE
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,459 kg
Bruttó tömeg
0,46 kg
Vámtarifaszám
76169990
EAN
4028177463011
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
SZ Porvédő léc, VX, TS, VX SE típushoz, L = 600 mm
Dokumentációk
Info sheet