Az ajtón található mező egyedi megjelöléséhez, átlátszó védőfóliával és rögzítési segédanyagokkal.
- Cikkszám:
- VX 8618451
- Termékleírás
- Az ajtón található mező egyedi megjelöléséhez.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Feliratozócsíkok
Átlátszó védőfólia
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Szélesség: 650 mm
Magasság: 29 mm - Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,38 kg
- Bruttó tömeg
- 0,42 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177921184
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Termékleírás
- VX felirati sáv, 800mm
- Dokumentációk
- Info sheet