Fiók billentyűzet és egér számára VX rendszerhez

Cikkszám: VX 8620520

Egér és billentyűzet számára, amelynek szélessége legfeljebb 500/700 mm lehet. Nyitott fedélnél is megmarad egy nagyfokú védettség.

Cikkszám:
VX 8620520
Termékleírás
Egér és billentyűzet számára, amelynek szélessége legfeljebb 500/700 mm lehet. Nyitott fedélnél is megmarad egy nagyfokú védettség.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Fiók
Fedél
Elválasztó léc
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 340 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
16,06 kg
Bruttó tömeg
17,34 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177926875
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
VX Fiók billentyűzet és egér számára VX rendszerhez, BH: 600x200 mm
Dokumentációk
Info sheet