Egér és billentyűzet számára, amelynek szélessége legfeljebb 500/700 mm lehet. Nyitott fedélnél is megmarad egy nagyfokú védettség.
- Cikkszám:
- VX 8620521
- Termékleírás
- Egér és billentyűzet számára, amelynek szélessége legfeljebb 500/700 mm lehet. Nyitott fedélnél is megmarad egy nagyfokú védettség.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Fiók
Fedél
Elválasztó léc
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 340 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 20,94 kg
- Bruttó tömeg
- 21,94 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177926882
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX Fiók billentyűzet és egér számára VX rendszerhez, BH: 800x200 mm
- Dokumentációk
- Info sheet