Felül zsanérozott takarólemez TS-hez

Cikkszám: TS 8801240

Kezelő- és kijelzőelemek beépítéséhez, moduláris frontkialakítással vagy TS védőkonzollal.

Cikkszám:
TS 8801240
Termékleírás
Kezelő- és kijelzőelemek beépítéséhez, moduláris frontkialakítással és TS védőkonzollal együtt.
Anyag
Acéllemez, 2,0 mm
Felület
Struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Zsanérokkal, kéttollú zárbetétes kallantyú zárral és a rögzítési segédanyagokkal együtt.
Megjegyzés
TS-hez való rátét-modullal együtt nem használható
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 300 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
5,294 kg
Bruttó tömeg
5,573 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177319219
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Termékleírás
TS takarólemez, felül zsanérozott, SZMA: 800x300
Dokumentációk
Leírás