Végzáró-takarólemezek TS 8-hoz

Cikkszám: TS 8801110

Felső és alsó magasságzáróként szükséges.

Cikkszám:
TS 8801110
Termékleírás
Felső és alsó magasságzáróként szükséges.
Anyag
Acéllemez, 2,0 mm
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
2 db lemez, rögzítési segédanyagok.
Méret
Szélesség: 100 mm
Magasság: 800 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
3,374 kg
Bruttó tömeg
3,574 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177250598
ECLASS 8.0
27189234