- Cikkszám:
- TS 8801630
- Termékleírás
- Tömítőlécként az alábbiak között: végzáró-takarólemezek, részajtók, felül zsanérozott lemezek,
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS 8
Szélesség: = 600 mm - Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 2,755 kg
- Bruttó tömeg
- 2,956 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177232501
- ECLASS 8.0
- 27189261