Elválasztó léc TS 8-hoz

Cikkszám: TS 8801830

Végzáró-takarólemezek, részajtók vagy takarólemez közötti tömítőlécként, felül zsanérozott.

Cikkszám:
TS 8801830
Termékleírás
Tömítőlécként az alábbiak között: végzáró-takarólemezek, részajtók, felül zsanérozott lemezek,
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Házípus: TS 8
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
5 db
Nettó tömeg
3,785 kg
Bruttó tömeg
3,984 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177232518
ECLASS 8.0
27189261