Részajtók TS-hez

Cikkszám: TS 8801580

Az ajtópánt tetszés szerint jobb vagy bal oldalon is lehet.

Cikkszám:
TS 8801580
Kivitel
zárt
Termékleírás
Alkalmas TS szekrényekhez az ajtó vagy hátfal helyett. A részajtók tetszőlegesen kombinálhatók egymással. Az alsó és a felső végén egy-egy első takarólemezre van szükség. Az ajtópánt tetszés szerint jobb és bal oldalon is lehet. Ablak nélküli ajtóknál (600 – 1000 mm magasság) beszerelhető az SZ 2305.000 szerelőkeret. Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető „F” kivitelű zárbetétekre és 600 mm-es magasság felett komfortfogantyúra.
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Elválasztó léc
Zsanérok
Zárrészek
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 800 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54 komplett szekrénynél
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
9,285 kg
Bruttó tömeg
9,774 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177250642
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Dokumentációk
Leírás