- Cikkszám:
- TS 9672166
- Termékleírás
- Alkalmas TS szekrényekhez az ajtó vagy hátfal helyett. A részajtók tetszőlegesen kombinálhatók egymással. Az alsó és a felső végén egy-egy első takarólemezre van szükség. Az ajtópánt tetszés szerint jobb és bal oldalon is lehet. Ablak nélküli ajtóknál (600 – 1000 mm magasság) beszerelhető az SZ 2305.000 szerelőkeret. Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető „F” kivitelű zárbetétekre és 600 mm-es magasság felett komfortfogantyúra.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Elválasztó léc
Zsanérok
Zárrészek
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 600 mm
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54 komplett szekrénynél
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,3 kg
- Bruttó tömeg
- 7,46 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177697720
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
-
SV RÉSZAJTÓ, 600x600 MM