Egér és billentyűzet számára, maximális szélesség 500/700 mm. Nyitott fedélnél is megmarad a nagy védettség.
- Cikkszám:
- TS 8801715
- Termékleírás
- Egér és billentyűzet számára, amelynek szélessége legfeljebb 500/700 mm lehet. Nyitott fedélnél is megmarad egy nagyfokú védettség.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Fiók
Fedél
Elválasztó léc
Rögzítési segédanyag - Szerelési utasítás
- Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es „A” kivitelű zárbetétekre, „B” kivitelű műanyag fogantyúkra vagy elforduló fogantyúra
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 16,057 kg
- Bruttó tömeg
- 16,902 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177258891
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS fiók, TS-hez, SZMÉ: 600x200 mm
- Dokumentációk
- Info sheet