- Cikkszám:
- TS 8106512
- Termékleírás
- A függőleges szekrényprofilon belülről történő rögzítéshez. A TS 8106.235 oldalfalak tartóelemei (lásd az oldalon) a részajtók rögzítésével ütközhetnek.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 oldalfal
16 db tartó automatikus potenciál-kiegyenlítéssel
- Megjegyzés
- Moduláris frontkialakítás nélküli szekrényeknél is használható!
- Használható
- Házípus: TS 8
Magasság: = 200 mm
Mélység: = 600 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 27,74 kg
- Bruttó tömeg
- 29,2 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177250536
- ECLASS 8.0
- 27182101