Lyuksoros szerelőléc részajtóhoz

Cikkszám: SV 9671206

Részajtókra történő utólagos felszereléshez, 25 mm lyukbeosztással az ajtó hátsó oldalára történő egyedi rászerelésekhez, pl. kábelcsatornák, tömlőtartók stb. számára.

Cikkszám:
SV 9671206
Termékleírás
Részajtókra történő utólagos rászereléshez. A szerelőlécek 25 mm lyukbeosztással rendelkeznek és az ajtó hátsó oldalára történő egyedi rászerelésekhez használhatók, pl. kábelcsatornák, tömlőtartók stb. Szerelőléc lyukátmérője: 4,5 mm
Anyag
Acéllemez, 1 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
498 mm
Méret
Hossz: 498 mm
Használható
Szélesség: = 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
1,4 kg
Bruttó tömeg
1,443 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177619623
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Termékleírás
SV lyuksoros szerelősín, hossz: 498 mm, részajtókhoz, SZMA: 600x150-800 mm