- Cikkszám:
- SV 9672316
- Termékleírás
- Részajtók használatakor a moduláris frontkialakítás felső lezárásként. Az első lemezek a csavarok oldásával kívülről levehetők. A szereléshez szükséges osztóborda a felszerelt ajtók egységcsomagjában megtalálható.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Height front panel top
- 100 mm
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,2 kg
- Bruttó tömeg
- 1,34 kg
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177697348
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Termékleírás
-
SV elülső felső takarólemez TS-hez, SZMA: 600x100 mm, védettség: IP 54